Menu Search

Kabeldoorvoer Push-in 2.6 mm 4.8 mm PA

Deze mini Zadelclips met scharnierende borgkap worden met een schroef bevestigd en zijn gemaakt van nylon met UL94 V-0-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10019351

Fabrikant artikelnummer:

MWSLT1-1-01

6695 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2741
5000 - 9999 € 0,2514
10000 + € 0,2372
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 274,10

1000 x € 0,2741

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Micro
Compatibele gatdiameter 1.7 mm
Diepte 2 mm
Inwendige hoogte 2.6 mm
Binnenbreedte 4.8 mm
Maximale plaatdikte 2.4 mm
Totale breedte 8.7 mm
Plaatdiktebereik 2.4 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op