Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 2.6 mm 4.8 mm PA

Deze mini Zadelclips met scharnierende borgkap worden met een schroef bevestigd en zijn gemaakt van nylon met UL94 V-0-classificatie.
Artikelnummer:

MWSLTB-1-19A-RT

1941 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,7329
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 732,90

1000 x € 0,7329

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Micro
Compatibele gatdiameter 3.2 mm
Inwendige hoogte 2.6 mm
Binnenbreedte 4.8 mm
Totale breedte 10.2 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op