Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 2.8 mm 8.4 mm PA

This low profile Miniature Wire Saddle quickly mounts using an adhesive base and features a side entry, it is made using natural UL rated nylon.
Artikelnummer:

MWSSEBE-1-19A2

2039 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,4218
5000 + € 0,3906
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 421,80

1000 x € 0,4218

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Side Entry
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Inwendige hoogte 2.8 mm
Binnenbreedte 8.4 mm
Totale breedte 12.7 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
UL/CSA omschrijving UL E71558

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op