Menu Search

Kabeldoorvoer Push-in 4.1 mm 4.3 mm PA

Deze mini Zadelclips klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10026526

Fabrikant artikelnummer:

SMWS-1-19

12806 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1994
5000 + € 0,1913
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 199,40

1000 x € 0,1994

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Standoff Micro
Compatibele gatdiameter 1.8 mm
Diepte 2 mm
Inwendige hoogte 4.1 mm
Binnenbreedte 4.3 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Totale breedte 6.9 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op