Menu Search

Verbindingsbeslag 12.0 mm Vernikkeld

Deze T-moer voor meubelmontage is gemaakt van vernikkeld staal en kan in een voorgeboord gat worden gestoken en met een hamer op zijn plaats worden getikt. De punten grijpen vast in het hout, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens het monteren
Artikelnummer:

464170

17000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2979
1000 - 9999 € 0,2708
10000 + € 0,2462
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 29,79

100 x € 0,2979

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Massief materiaal Zinklegering
Voltooien Vernikkeld
Prijs per stuk inclusief BTW 0.3352 GBP
Goederencode 7508900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op