Menu Search

Kabeldoorvoersysteem 25 Polyamide Zwart

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Artikelnummer:

1334531

31 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 54,7751
5 - 9 € 41,085
10 + € 36,5315
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 54,78

1 x € 54,7751

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal gaten 25
Prijs per stuk inclusief BTW 54.6452 GBP
Goederencode 3926909790
Voor gebruik met 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Flensmateriaal Polyamide
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op