Menu Search

Moerkap M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE Wit

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Artikelnummer:

034142211303

95 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9471
500 - 999 € 0,7245
1000 + € 0,5819
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 94,71

100 x € 0,9471

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel moerformaat M14
B 22.0 mm
C 22.0 mm
D 18.0 mm
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op