Menu Search

Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Grijs

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Artikelnummer:

035061201303

210 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1702
1000 + € 0,1318
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 85,10

500 x € 0,1702

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel moerformaat M6
B 10.0 mm
C 12.0 mm
D 9.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op