Menu Search

Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Wit

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Artikelnummer:

035081611303

11773 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2677
500 - 999 € 0,1906
1000 + € 0,1469
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,77

100 x € 0,2677

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel moerformaat M8
B 13.0 mm
C 15.0 mm
D 12.0 mm
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op