Menu Search

Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Zwart

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Artikelnummer:

035123122003

211 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8671
500 - 999 € 0,6634
1000 + € 0,5339
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 86,71

100 x € 0,8671

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel moerformaat M12
B 19.0 mm
C 31.0 mm
D 27.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op