Menu Search

Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Wit

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Artikelnummer:

035162711303

119 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8191
500 - 999 € 0,6285
1000 + € 0,5034
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 81,91

100 x € 0,8191

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel moerformaat M16
B 24.0 mm
C 27.0 mm
D 23.0 mm
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op