Menu Search

Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Wit

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Artikelnummer:

035164011303

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3589
250 - 999 € 0,8918
1000 + € 0,6925
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 67,95

50 x € 1,3589

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel moerformaat M16
B 24.0 mm
C 40.0 mm
D 36.0 mm
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op