Montageplaten en -flenzen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Voltooien | Materiaal | Thread Length | Totale hoogte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,94 - € 6,7045 | 183 Op voorraad |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
€ 7,3751 - € 8,3414 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
€ 4,7776 - € 4,7776 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 5,5056 - € 5,5056 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 8,5061 - € 9,6384 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 5,94 - € 6,7045 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
€ 5,9694 - € 6,7045 | 169 Op voorraad |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
€ 4,897 - € 4,897 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 5,5056 - € 5,5056 | 770 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 9,046 - € 9,5959 | 154 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 6,0541 - € 6,7045 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
€ 7,7162 - € 7,8788 | 12 Op voorraad |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
€ 8,8175 - € 8,8175 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 5,5056 - € 5,5056 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 6,1928 - € 6,7045 | 115 Op voorraad |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
€ 7,5595 - € 8,5499 | 239 Op voorraad |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
€ 4,897 - € 4,897 | 865 Op voorraad |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 8,8175 - € 8,8175 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan