Menu Search

Kraal-kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Naturel

Screw mount beaded cable tie can be fixed with one of our many screws into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Artikelnummer:

ST-205

355 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2837
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 283,70

1000 x € 0,2837

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Massief materiaal Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Compatibele gatdiameter 5.6 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op