Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 39,52 |
10 - 19 | € 35,57 |
20 - 49 | € 33,59 |
50 + | € 31,62 |
d1 | 24.0 |
---|---|
d2 | M8x1.25 |
h1 | 16.0 |
h2 | 8.0 |
l1 | 12.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 16.4 |
Slag s1 | 4.4 |
A/F1 | 6.0 |
A/F2 | 19.0 |
Maximale torsie tot Nm | 50.0 |
Maximale klemkracht kN | 5.2 |
Gewicht g | 55.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.