Menu Search

Nokklem 34.0 M12x1.75 24.0 Staal

Deze nokklem biedt een nauwkeurige en stevige grip, wat het een uitstekende keuze maakt voor verschillende bewerkingstoepassingen. Het is voorzien van een nokmechanisme om de grip snel vaster of losser te maken. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd of verwijderd met een sleutel. Gezwart en gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20265922

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 55,13
10 - 19 € 49,62
20 - 49 € 46,86
50 + € 44,10
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 55,13

1 x € 55,13

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 34.0
d2 M12x1.75
h1 24.0
h2 12.0
l1 18.0
w1 17.0
w2 23.2
Slag s1 6.2
A/F1 10.0
A/F2 27.0
Maximale torsie tot Nm 90.0
Maximale klemkracht kN 9.3
Gewicht g 185.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op