Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 26,9631 |
50 + | € 14,4222 |
Noklengte | 45.0 mm |
---|---|
Noklengte | 1.772 in |
Greeplengte | 24.0 mm |
Greeplengte | 0.945 in |
Grijpbereik | 24.0 mm |
Grijpbereik | 0.945 in |
Behuizingshoogte | 20.0 mm |
Behuizingshoogte | 0.787 in |
Sleuteltype | Gelijke sleutels |
Slottype | Keyed Alike |
Kleur | Naturel |
Voltooien | Verchroomd |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Omvat | Two keys supplied with each latch |
Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.