Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 28,3169 |
50 + | € 15,144 |
Noklengte | 45.0 mm |
---|---|
Noklengte | 1.772 in |
Greeplengte | 24.0 mm |
Greeplengte | 0.945 in |
Grijpbereik | 24.0 mm |
Grijpbereik | 0.945 in |
Behuizingshoogte | 20.0 mm |
Behuizingshoogte | 0.787 in |
Sleuteltype | Unieke sleutels |
Slottype | Keyed To Differ |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Gepoedercoat |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Materiaal sluitlip | Verzinkt staal |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Omvat | Two keys supplied with each latch |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.