Menu Search

Sleutelvergrendeling 20.0 mm Unieke sleutels Naturel

Nokvergrendelingen met cilinderslot voor het afsluiten en vergrendelen van de toegang met een draaiende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt. Ideaal voor koffers, stalen kasten en lades. Draaihoek sleutel is 90 graden. Dit cilinderslot heeft een unieke sleutel en wordt geleverd met twee hoofdsleutels. Is vervaardigd van staal met een verchroomde afwerking.
Artikelnummer:

250200230E

169 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 69,98
100 + € 9,3412
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 69,98

1 x € 69,98

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Grijpbereik 20.0 mm
Behuizingshoogte 20.0 mm
Sleuteltype Unieke sleutels
Kleur Naturel
Voltooien Verchroomd
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op