Menu Search

O-ringen voor ORFS draad

Op voorraad

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6160, SRV0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Type Bestellen
€ 0,0674 - € 0,0674 39 Op voorraad
1.8 mm
12.4 mm
2
€ 0,1395 - € 0,1395 Vraag de levertijd aan hier
1.8 mm
29.9 mm
2
€ 0,0386 - € 0,0386 80 Op voorraad
1.8 mm
9.3 mm
2
€ 0,1058 - € 0,1058 311 Op voorraad
1.8 mm
23.5 mm
2
€ 0,0866 - € 0,0866 438 Op voorraad
1.8 mm
18.8 mm
2
€ 0,0386 - € 0,0386 100 Op voorraad
1.8 mm
7.7 mm
2
€ 0,077 - € 0,077 231 Op voorraad
1.8 mm
15.6 mm
2
€ 29,078 - € 29,078 8 Op voorraad
1
Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
7.6 mm
2
€ 0,0709 - € 0,0834 900 Op voorraad
1.7 mm
18.8 mm
2
€ 0,055 - € 0,0648 86 Op voorraad
1.7 mm
12.4 mm
2
€ 0,1141 - € 0,1344 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
29.9 mm
2
€ 0,1487 - € 0,1904 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
23.5 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
15.6 mm
2
€ 0,055 - € 0,0648 900 Op voorraad
1.7 mm
9.2 mm
2
O-ring 12.4 mm 1.8 mm NBR Zwart

10386231

Prijsbereik
€ 0,0674 - € 0,0674

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Aantal stukken
    100
O-ring 29.9 mm 1.8 mm (ID)

10386279

Prijsbereik
€ 0,1395 - € 0,1395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Aantal stukken
    100
O-ring 9.3 mm 1.8 mm NBR Zwart

10386224

Prijsbereik
€ 0,0386 - € 0,0386

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Aantal stukken
    100
O-ring 23.5 mm 1.8 mm NBR Zwart

10386262

Prijsbereik
€ 0,1058 - € 0,1058

Voorraadniveaus
311 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Aantal stukken
    100
O-ring 18.8 mm 1.8 mm NBR Zwart

10386255

Prijsbereik
€ 0,0866 - € 0,0866

Voorraadniveaus
438 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Aantal stukken
    100
O-ring 7.7 mm 1.8 mm NBR Zwart

10386217

Prijsbereik
€ 0,0386 - € 0,0386

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Aantal stukken
    100
O-ring 15.6 mm 1.8 mm NBR Zwart

10386248

Prijsbereik
€ 0,077 - € 0,077

Voorraadniveaus
231 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Aantal stukken
    100
NBR Set met afdichtringen Assortiment ORFS o-ringen

10385265

Prijsbereik
€ 29,078 - € 29,078

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • Omvat
    Artikel 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    230
  • Type
    1
O-ring 7.6 mm 1.7 mm NBR Zwart

10358573


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 18.8 mm 1.7 mm NBR Zwart

10358610

Prijsbereik
€ 0,0834 - € 0,0709

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 12.4 mm 1.7 mm NBR Zwart

10358597

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,055

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 29.9 mm 1.7 mm NBR Zwart

10358634

Prijsbereik
€ 0,1344 - € 0,1141

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 23.5 mm 1.7 mm NBR Zwart

10358627

Prijsbereik
€ 0,1904 - € 0,1487

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 15.6 mm 1.7 mm NBR Zwart

10358603


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 9.2 mm 1.7 mm NBR Zwart

10358580

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,055

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100