Menu Search

O-ringen voor SAE koppelingen.

Op voorraad

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6155, SRV0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID Type Bestellen
€ 0,0866 - € 0,0866 276 Op voorraad
10.5 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
23.5 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
2
€ 0,1922 - € 0,1922 Vraag de levertijd aan hier
29.7 mm
2
€ 0,0866 - € 0,0866 Vraag de levertijd aan hier
8.9 mm
2
€ 0,1205 - € 0,1205 Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
2
100 Op voorraad
16.4 mm
2
€ 46,4091 - € 46,4091 Vraag de levertijd aan hier
1
O-ring 10.5 mm 1.8 mm NBR Zwart

10385340

Prijsbereik
€ 0,0866 - € 0,0866

Voorraadniveaus
276 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 23.5 mm 2.9 mm NBR Zwart

10385388


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 11.9 mm 1.9 mm NBR Zwart

10385357


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 29.7 mm 2.9 mm NBR Zwart

10385395

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 8.9 mm 1.8 mm NBR Zwart

10385333

Prijsbereik
€ 0,0866 - € 0,0866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 19.2 mm 2.4 mm NBR Zwart

10385371

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,1205

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
O-ring 16.4 mm 2.2 mm NBR Zwart

10385364


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    100
NBR Set met afdichtringen Assortiment SAE o-ringen

10385210

Prijsbereik
€ 46,4091 - € 46,4091

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Artikel 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Aantal stukken
    415
  • Type
    1