Menu Search

Ontluchtingsdoppen BSP G 3/8 8.0 mm Aluminium Zwart

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra artikelnummer:

10506653

Fabrikant artikelnummer:

1505218

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 13,7399
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 137,40

10 x € 13,7399

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 17.3 mm
B 15.0 mm
D 22.0 mm
HD 6.0 mm
h 8.0 mm
Draadmaat G 3/8
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op