Menu Search

Ontluchtingsdoppen BSP G 3/4 9.0 mm Aluminium Zwart

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra artikelnummer:

10506691

Fabrikant artikelnummer:

1505222

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 18,5634
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 185,63

10 x € 18,5634

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 20.8 mm
B 18.0 mm
D 32.0 mm
HD 6.0 mm
h 9.0 mm
Draadmaat G 3/4
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op