Menu Search

Ontluchtingsdoppen Metrisch M40 12.0 mm Aluminium Zwart

This M 40 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra artikelnummer:

10506752

Fabrikant artikelnummer:

1505228

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 28,4859
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,49

1 x € 28,4859

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 47.3 mm
B 41.0 mm
D 50.0 mm
HD 6.0 mm
h 12.0 mm
Draadmaat M40
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op