Menu Search

Ontluchtingsdoppen BSP G 1/4 8.0 mm Aluminium Zwart

This G 1/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra artikelnummer:

10506806

Fabrikant artikelnummer:

1505233

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 12,0035
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 120,04

10 x € 12,0035

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 15.0 mm
D 19.0 mm
h 8.0 mm
Draadmaat G 1/4
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Kleur Zwart
Type 2
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op