Menu Search

Ontluchtingsdoppen Aluminium Zwart

This M 14 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra artikelnummer:

10506844

Fabrikant artikelnummer:

1505237

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 9,6882
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 96,88

10 x € 9,6882

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 18.0 mm
D 19.0 mm
h 8.0 mm
Draadmaat M14
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Kleur Zwart
Type 2
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op