Menu Search

Zwart Aluminium N/A BSP G 1/2 26.0 mm

This G 1/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Artikelnummer:

1505246

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 9,6193
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 96,19

10 x € 9,6193

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype BSP
Draadmaat G 1/2
Kleur Zwart
Positie Neutral
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op