Menu Search

Zwart Aluminium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Artikelnummer:

1505250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 16,1241
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 80,62

5 x € 16,1241

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype BSP
Draadmaat G 3/4
Kleur Zwart
Positie Drain
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op