Menu Search

Zwart Aluminium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Artikelnummer:

1505266

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 33,1716
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 33,17

1 x € 33,1716

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype BSP
Draadmaat G 11/2
Kleur Zwart
Positie Re-Fill
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op