Menu Search

Onverliesbare duimschroef M6 12.0 RVS 303

Onverliesbare duimschroef me lage kop gleufaandrijving. Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van borgschroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdvertragingen als gevolg van verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20139407

Fabrikant artikelnummer:

20139407

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,5048
100 - 249 € 3,1512
250 - 749 € 2,7976
750 + € 2,4544
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,50

1 x € 3,5048

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 025 12.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
w1 1.6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op