Menu Search

Onverliesbare duimschroef M3 16.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met een lage kop en gleuf. Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een stevige bevestigingsoplossing die schade en dure tijdvertragingen door verloren of losse schroeven vermijdt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met of zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20181949

Fabrikant artikelnummer:

20181949

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,8133
100 - 249 € 3,432
250 - 749 € 3,0506
750 + € 2,6693
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,81

1 x € 3,8133

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op