Menu Search

Onverliesbare duimschroef M3 10.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare duimschroef met lage gleufkop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdverlies door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Essentra artikelnummer:

20185084

Fabrikant artikelnummer:

20185084

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99€ 3,8133
100 - 249€ 3,432
250 - 749€ 3,0506
750+€ 2,6693
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,81

1 x € 3,8133

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal Gezwart rvs 303
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op