Menu Search

Onverliesbare duimschroef M6 25.0 Gezwart rvs 316

Onverliesbare duimschroef met lage gleufkop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdverlies door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Essentra artikelnummer:

20188450

Fabrikant artikelnummer:

20188450

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,0613
100 - 249 € 4,5552
250 - 749 € 4,049
750 + € 3,5429
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,06

1 x € 5,0613

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 025 25.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal Gezwart rvs 316
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op