Menu Search

Onverliesbare duimschroef M3 14.0 RVS 303

Onverliesbare duimschroef me lage kop Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van borgschroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdvertragingen als gevolg van verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20138981

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,3176
100 - 249 € 2,9848
250 - 749 € 2,652
750 + € 2,3192
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,32

1 x € 3,3176

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 14.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op