Menu Search

Onverliesbare duimschroef M3.5 14.0 Gezwart rvs 316

Onverliesbare duimschroef met lage kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade en vertragingen door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20184841

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,328
100 - 249 € 2,9952
250 - 749 € 2,6624
750 + € 2,3296
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,33

1 x € 3,328

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 14.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op