Menu Search

Onverliesbare duimschroef M8 25.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare duimschroef met lage kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade en vertragingen door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20190088

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,8048
100 - 249 € 4,3243
250 - 749 € 3,8438
750 + € 3,3633
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,80

1 x € 4,8048

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 25.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op