Menu Search

Onverliesbare duimschroef M4 20.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare duimschroef met lange kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdverlies door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in gaten voor panelen met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20183905

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,5706
100 - 249 € 3,2136
250 - 749 € 2,8565
750 + € 2,4994
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,57

1 x € 3,5706

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 10.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op