Menu Search

Onverliesbare duimschroef M5 16.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare duimschroef met lange kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdverlies door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in gaten voor panelen met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20183967

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,7093
100 - 249 € 3,3384
250 - 749 € 2,9674
750 + € 2,5965
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,71

1 x € 3,7093

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 12.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op