Menu Search

Onverliesbare duimschroef M6 30.0 Gezwart rvs 316

Onverliesbare duimschroef met lange kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdverlies door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in gaten voor panelen met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Essentra artikelnummer:

20184414

Fabrikant artikelnummer:

20184414

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,0266
100 - 249 € 4,524
250 - 749 € 4,0213
750 + € 3,5186
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,03

1 x € 5,0266

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 12.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op