Menu Search

Onverliesbare schroef M8 25.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met passchroef-stijl kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat schroeven zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20140182

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,9728
100 - 249 € 3,5776
250 - 749 € 3,1824
750 + € 2,7872
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,97

1 x € 3,9728

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
d3 max 16.0
H1 max 6.1
l2 025 10.0
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op