Menu Search

Onverliesbare schroef M4 16.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met bolvormige kop en Philips-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20180096

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,5893
100 - 249 € 0,5304
250 - 749 € 0,4714
750 + € 0,4125
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,59

1 x € 0,5893

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op