Menu Search

Onverliesbare schroef M5 30.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met bolvormige kop en Philips-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20180218

Fabrikant artikelnummer:

20180218

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,44
100 - 249 € 3,09
250 - 749 € 2,75
750 + € 2,40
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,44

1 x € 3,44

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
H1 max 3.7
l2 025 7.5
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op