Menu Search

Onverliesbare schroef M3 10.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met bolvormige kop en Philips-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20182304

Fabrikant artikelnummer:

20182304

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,19
100 - 249 € 2,87
250 - 749 € 2,55
750 + € 2,23
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,19

1 x € 3,19

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op