Menu Search

Onverliesbare schroef M12 30.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met inbusstijl kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat schroeven zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20138561

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,9482
100 - 249 € 5,6773
250 - 749 € 5,1612
750 + € 4,692
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,95

1 x € 7,9482

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 025 30.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op