Menu Search

Onverliesbare schroef M20 80.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met inbusstijl kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat schroeven zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20140250

Fabrikant artikelnummer:

20140250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 16,364
100 - 249 € 11,6886
250 - 749 € 10,626
750 + € 9,66
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,36

1 x € 16,364

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op