Menu Search

Onverliesbare schroef M16 100.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met inbusstijl kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat schroeven zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20140335

Fabrikant artikelnummer:

20140335

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 18,4679
100 - 249 € 13,1914
250 - 749 € 11,9922
750 + € 10,902
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,47

1 x € 18,4679

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op