Menu Search

Onverliesbare schroef M5 16.0 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20182274

Fabrikant artikelnummer:

20182274

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,328
100 - 249 € 2,9952
250 - 749 € 2,6624
750 + € 2,3296
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,33

1 x € 3,328

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op