Menu Search

Onverliesbare schroef M3 8.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare schroef met inbuskop en zeskant aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Essentra artikelnummer:

20182885

Fabrikant artikelnummer:

20182885

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 1,872
100 - 249 € 1,6848
250 - 749 € 1,4976
750 + € 1,3104
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,87

1 x € 1,872

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiaal Gezwart rvs 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op