Menu Search

Onverliesbare schroef M8 50.0 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20185459

268 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 6,1409
100 - 249 € 5,5268
250 - 749 € 4,9127
750 + € 4,2986
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,14

1 x € 6,1409

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 025 50.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op