Menu Search

Onverliesbare schroef Dopkop M10 7.5 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20185480

Oud artikelnummer:

20185480

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,121
100 - 249 € 6,4086
250 - 749 € 5,6972
750 + € 4,9848
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,12

1 x € 7,121

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l10 25 20.0
d2 a012 7.5
l20 25 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op